Menu Ricerca

Tappi filettati con guarnizione

Disponibile

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filetto (Tutte) Colore Materiale H Filettatura standard Tipo Acquista
0,4838 € - 0,8196 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
3/4”
Bianco
PA; TPE
20.0 mm
Filetti gas
2
0,1703 € - 0,415 € 2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1/8”
Bianco
PA; TPE
16.0 mm
Filetti gas
1
0,239 € - 0,5822 € 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
3/8”
Bianco
PA; TPE
18.0 mm
Filetti gas
1
0,1921 € - 0,5264 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
1/4”
Bianco
PA; TPE
18.0 mm
Filetti gas
2
0,2337 € - 0,6361 € 1894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
1/2”
Bianco
PA; TPE
20.0 mm
Filetti gas
2
0,4463 € - 1,2503 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
1”
Bianco
PA; TPE
20.0 mm
Filetti gas
2
10106907 0,9436 € - 2,5939 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
1-1/4”
Bianco
PA; TPE
26.0 mm
Filetti gas
2
0,435 € - 0,6767 € Richiedi il lead time qui
105.0 mm
3"
Rosso
LDPE
16.5 mm
Filetti gas
2
0,2841 € - 0,4419 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
7/8"
Rosso
LDPE
18.1 mm
Filetti gas
2
0,174 € - 0,2707 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
3/8-19
Giallo
Nylon 6
17.5 mm
Imperiale
1
0,1575 € - 0,2451 € Richiedi il lead time qui
26.3 mm
M20 x 2.5
Rosso
LDPE
18.2 mm
Metrico
2
0,0984 € - 0,1531 € Richiedi il lead time qui
12.3 mm
M8 x 1.0
Rosso
LDPE
14.3 mm
Metrico
2
0,1148 € - 0,1786 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
M12 x 1.5
Rosso
LDPE
16.3 mm
Metrico
2
0,1036 € - 0,1612 € Richiedi il lead time qui
15.3 mm
M10 x 1.0
Rosso
LDPE
14.6 mm
Metrico
2
0,1183 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16 x 1.5
Rosso
LDPE
17.2 mm
Metrico
2
0,1906 € - 0,2965 € Richiedi il lead time qui
31.3 mm
M24 x 1.5
Rosso
LDPE
18.5 mm
Metrico
2
0,1937 € - 0,3014 € 2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1.5
Giallo
Nylon 6
17.5 mm
Metrico
1
0,2306 € - 0,3588 € Richiedi il lead time qui
32.7 mm
M26 x 1.5
Rosso
LDPE
18.7 mm
Metrico
2
0,1733 € - 0,2696 € Richiedi il lead time qui
28.2 mm
M22 x 1.5
Rosso
LDPE
18.3 mm
Metrico
2
0,3289 € - 0,5117 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.2 mm
1-1/2-11
Rosso
LDPE
16.9 mm
Imperiale
2
  • di 3
Tappo filettato con guarnizione Filettature BSP, Filetti gas 3/4” PA; TPE Bianco

10106884

Fascia di prezzo
0,8196 € - 0,4838 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4”
1/8” Filettature BSP, Filetti gas N/A Bianco PA; TPE

10106846

Fascia di prezzo
0,415 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/8”
Tappo filettato con guarnizione Filettature BSP, Filetti gas 3/8” PA; TPE Bianco

10106860

Fascia di prezzo
0,5822 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8”
1/4” Filettature BSP, Filetti gas N/A Bianco PA; TPE

10106853

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,1921 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/4”
Tappo filettato con guarnizione Filettature BSP, Filetti gas 1/2” PA; TPE Bianco

10106877

Fascia di prezzo
0,6361 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
1894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2”
Tappo filettato con guarnizione Filettature BSP, Filetti gas 1” PA; TPE Bianco

10106891

Fascia di prezzo
1,2503 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1”
Tappo filettato con guarnizione Filettature BSP, Filetti gas 1-1/4” PA; TPE Bianco

10106907

Fascia di prezzo
2,5939 € - 0,9436 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/4”
Tappo filettato con guarnizione Filetti gas 3" LDPE Rosso

20597634

Fascia di prezzo
0,6767 € - 0,435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3"
Tappo filettato con guarnizione Filetti gas 7/8" LDPE Rosso

20597580

Fascia di prezzo
0,4419 € - 0,2841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8"
Tappo filettato con guarnizione Filetti gas 3/8" Nylon 6 Giallo

20597481

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M20 LDPE Rosso

20597726

Fascia di prezzo
0,2451 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20 x 2.5
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M8 LDPE Rosso

20597641

Fascia di prezzo
0,1531 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8 x 1.0
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M12 LDPE Rosso

20597672

Fascia di prezzo
0,1786 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1.5
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M10 LDPE Rosso

20597658

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10 x 1.0
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

20597696

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M16 x 1.5
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M24 LDPE Rosso

20597740

Fascia di prezzo
0,2965 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M24 x 1.5
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M20 Nylon 6 Giallo

20597443

Fascia di prezzo
0,3014 € - 0,1937 €

Livelli di giacenza
2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M26 LDPE Rosso

20597764

Fascia di prezzo
0,3588 € - 0,2306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M26 x 1.5
Tappo filettato con guarnizione Filettatura Metrica M22 LDPE Rosso

20597733

Fascia di prezzo
0,2696 € - 0,1733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22 x 1.5
Tappo filettato con guarnizione Filetti gas 1,1/2" LDPE Rosso

20597610

Fascia di prezzo
0,5117 € - 0,3289 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/2-11