Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9489 € - 1,1075 € | 4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,1317 € - 0,41 € | 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1911 € - 0,4013 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,264 € - 0,5544 € | 7483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1938 € - 0,4071 € | 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1911 € - 0,4995 € | 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1718 € - 0,4475 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1756 € - 0,1756 € | 23235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 1,188 € - 3,6961 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 10286845 | 0,1444 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
|
|
| 0,1512 € - 0,3176 € | 15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rosso
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5495 € - 0,643 € | 3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,9191 € - 1,0749 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2067 € | 47752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,6075 € - 0,6075 € | 3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1187 € | 3378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,7265 € - 0,7265 € | 684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,1256 € - 0,1256 € | 16221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,056 € - 0,1008 € | 16606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2078 € - 0,2252 € | 1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare