Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1225 € - 0,1225 € | 37721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,5927 € - 0,5927 € | 4308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,8691 € - 1,0156 € | 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1526 € - 0,1526 € | 5255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2293 € - 0,2694 € | 42842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1158 € - 0,1158 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,0466 € - 0,0466 € | 60282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1502 € - 0,3155 € | 13648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2-20
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1223 € - 0,3803 € | 12772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,7088 € - 0,7088 € | 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1005 € - 0,1005 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2445 € - 0,4407 € | 5568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1676 € - 0,4366 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
1-14
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,5361 € - 0,6273 € | 3958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,21 € - 0,2445 € | 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1864 € - 0,4873 € | 13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1-1/16-12
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,4711 € - 0,4711 € | 5263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2017 € - 0,2017 € | 75395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2141 € - 0,2141 € | 87930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
1,159 € - 3,606 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.185 in
55.5 mm
|
1-7/8-12
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare