I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10285831 | 0,2141 € - 0,2141 € | 1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
|
0,2894 € - 0,3079 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,0968 € - 0,1741 € | 2277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1176 € - 0,1176 € | 10696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,3081 € - 0,5513 € | 3004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1492 € - 0,1492 € | 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,257 € - 0,4615 € | 3562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1303 € - 0,1386 € | 15644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,2027 € - 0,2197 € | 6127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,246 € - 0,263 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,1013 € - 0,1102 € | 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,0547 € - 0,0983 € | 16606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,103 € - 0,112 € | 12903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
10287118 | 1,0432 € - 1,2214 € | 25807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
0,4297 € - 0,4297 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,2293 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1279 € - 0,1279 € | 23898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,192 € - 0,3772 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
10287095 | 0,8649 € - 0,8649 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
1,0031 € - 1,1717 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare