I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5264 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
1,0031 € - 1,1717 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
13/4 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
10287095 | 0,8649 € - 0,8649 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
11/2 x 11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
0,1279 € - 0,1279 € | 23898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 x 19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1309 € - 0,1309 € | 69840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 x 19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,2293 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 x 14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,4297 € - 0,4297 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1309 € - 0,1309 € | 15747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 x 28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,1523 € - 0,1523 € | 26648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
11/4 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,192 € - 0,3772 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
0,192 € - 0,192 € | 81321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
10287118 | 1,0432 € - 1,2214 € | 25807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
0,1492 € - 0,1492 € | 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
10285831 | 0,2141 € - 0,2141 € | 1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
|
0,1676 € - 0,4366 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
1-14
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,7378 € - 1,5494 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.154 in
54.7 mm
|
1-5/8-12
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1285 € - 0,40 € | 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1864 € - 0,4873 € | 13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1-1/16-12
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,2575 € - 0,5409 € | 7827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,1502 € - 0,3155 € | 13648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2-20
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare