I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,101 € - 0,1032 € | 46296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1864 € - 0,3916 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8-14
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,21 € - 0,2445 € | 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1478 € - 0,2653 € | 12948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 X 2.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1676 € - 0,4366 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
1-14
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,2445 € - 0,4407 € | 5568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,5927 € - 0,5927 € | 4308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2293 € - 0,2694 € | 42842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,8691 € - 1,0156 € | 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1225 € - 0,1225 € | 37721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1864 € - 0,4873 € | 13906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1-1/16-12
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
0,0466 € - 0,0466 € | 60282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1713 € - 0,1713 € | 32072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,0834 € - 0,0834 € | 9024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1526 € - 0,1526 € | 5255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,9257 € - 1,0805 € | 3114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,1158 € - 0,1158 € | 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
0,2027 € - 0,2197 € | 6127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,246 € - 0,263 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
0,0547 € - 0,0983 € | 16606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare