Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
0,1176 € - 0,1176 € 10696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
9⁄16 in x 18
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
1
0,257 € - 0,4615 € 3562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1-5/8 in x 12
24.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
1
0,0968 € - 0,1741 € 2277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
7/8 x 14
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
1
0,103 € - 0,112 € 12903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7⁄16 in x 20
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
1
0,1013 € - 0,1102 € 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/2 in x 20
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
1
0,2894 € - 0,3079 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
15⁄16 in x 12
24.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
1
0,3081 € - 0,5513 € 3004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
1-7/8 in x 12
30.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
1
0,1303 € - 0,1386 € 15644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
5/8 in x 18
13.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
1
0,1492 € - 0,1492 € 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
3/4 in x 16
13.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
1
10285831 0,2141 € - 0,2141 € 1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
1 in x 14
17.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
1
10287118 1,0432 € - 1,2214 € 25807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,2293 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
3/4 x 14
19.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
0,4297 € - 0,4297 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
7/8 x 14
22.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
0,192 € - 0,3772 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
5/8 x 14
17.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
0,192 € - 0,192 € 81321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
10287095 0,8649 € - 0,8649 € 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
11/2 x 11
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,1279 € - 0,1279 € 23898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/4 x 19
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
GAS
1
0,1309 € - 0,1309 € 15747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1/8 x 28
7.0 mm
Giallo
10.0 mm
GAS
1
0,5264 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,1309 € - 0,1309 € 69840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
3/8 x 19
13.0 mm
Giallo
12.5 mm
GAS
1
  • di 4
Filettatura UNF 9⁄16 in x 18 HDPE Giallo

10286982

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,1176 €

Livelli di giacenza
10696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9⁄16 in x 18
Filettatura UNF 1-5/8 in x 12 HDPE Giallo

10287026

Fascia di prezzo
0,4615 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
3562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8 in x 12
Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 x 14 HDPE Giallo

10287002

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0968 €

Livelli di giacenza
2277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 x 14
Filettatura UNF 7⁄16 in x 20 HDPE Giallo

10286968

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,103 €

Livelli di giacenza
12903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7⁄16 in x 20
Filettatura UNF 1/2 in x 20 HDPE Giallo

10286975

Fascia di prezzo
0,1102 € - 0,1013 €

Livelli di giacenza
15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in x 20
Filettatura UNF 15⁄16 in x 12 HDPE Giallo

10285855

Fascia di prezzo
0,3079 € - 0,2894 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    15⁄16 in x 12
Filettatura UNF 1-7/8 in x 12 HDPE Giallo

10287033

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
3004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8 in x 12
Filettatura UNF 5/8 in x 18 HDPE Giallo

10285824

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,1303 €

Livelli di giacenza
15644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in x 18
Filettatura UNF 3/4 in x 16 HDPE Giallo

10286999

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in x 16
Filettatura UNF 1 in x 14 HDPE Giallo

10285831

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in x 14
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 2 x 11 HDPE Giallo

10287118

Fascia di prezzo
1,2214 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
25807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 x 11
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/4 x 14 HDPE Giallo

10285886

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 x 14
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 7/8 x 14 HDPE Giallo

10285893

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 x 14
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 5/8 x 14 HDPE Giallo

10285879

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 x 14
Filettature BSP, Filetti gas N/A Giallo HDPE

10285862

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
81321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 x 14
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 11/2 x 11 HDPE Giallo

10287095

Fascia di prezzo
0,8649 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/2 x 11
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/4 x 19 HDPE Giallo

10287057

Fascia di prezzo
0,1279 € - 0,1279 €

Livelli di giacenza
23898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 x 19
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 1/8 x 28 HDPE Giallo

10287040

Fascia di prezzo
0,1309 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
15747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 x 28
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 1 x 11 HDPE Giallo

10287071

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 x 11
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 x 19 HDPE Giallo

10287064

Fascia di prezzo
0,1309 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
69840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 x 19