Menu Ricerca

Tappi filettatura NPT

Disponibile

I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.

  • Utilizzati per sigillare e proteggere le estremità dei raccordi e dei tubi filettati BSP/NPT.
  • Il design consente di resistere ad alta pressione, temperatura, corrosione, sporcizia e danni durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, HVAC, automotive e industriale.
Materiale: LDPE Colore: Blu Codice Serie: SR1114

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID FD Colore od1 Dimensioni filettatura compatibili (tutte) od2 Acquista
0,1907 € - 0,9458 € 9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
27.8 mm
Blu
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
0,3087 € - 0,6424 € 22100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.5 mm
Blu
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
0,198 € - 0,9993 € 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
34.1 mm
Blu
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
0,1011 € - 0,7168 € 8577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
23.0 mm
Blu
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
0,1395 € - 2,1295 € 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
15.5 mm
Blu
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
Tappo filettatura NPT 3/4" Blu LDPE

10154359

Fascia di prezzo
0,9458 € - 0,1907 €

Livelli di giacenza
9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Colore
    Blu
Tappo filettatura NPT 3/8" Blu LDPE

10154366

Fascia di prezzo
0,6424 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
22100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Colore
    Blu
Tappo filettatura NPT 1.0" Blu LDPE

10154328

Fascia di prezzo
0,9993 € - 0,198 €

Livelli di giacenza
1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Colore
    Blu
Tappo filettatura NPT 1/2" Blu LDPE

10154335

Fascia di prezzo
0,7168 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
8577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Colore
    Blu
Tappo filettatura NPT 1/4" Blu LDPE

10154342

Fascia di prezzo
2,1295 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Colore
    Blu