Menu Ricerca

Tappi per lamiera - Per fori variabili

Disponibile

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare i fori durante il trasporto e possono essere utilizzati su prodotti in lamiera finiti, per una finitura pulita. Il tappo protegge l'operatore dai fori nella lamiera praticati dalla macchina, che contengono frammenti pericolosi sui bordi.

Il tappo può anche proteggere le filettature interne da eventuali danni durante il trasporto. Il design a foro variabile consente a ciascun pezzo di tappare una varietà di fori di lamiera di diverse dimensioni.

Si tratta di una scelta interessante se il progetto richiede la protezione di più fori ed una buona estetica generale. Solitamente sono utilizzati in una varietà di applicazioni di pannelli in lamiera, su prodotti di vari settori.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Protegge le filettature interne da danni durante il trasporto.
  • Utilizzati in applicazioni di pannelli in lamiera su prodotti di diversi settori.
Materiale: ABS Colore: Nero Codice Serie: SRTFLH

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H D d1 d2 Spessore minimo pannello h1 Spessore massimo pannello Acquista
0,098 € - 0,1525 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1135 € - 0,1766 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0788 € - 0,1226 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0904 € - 0,1407 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1192 € - 0,1855 € Richiedi il lead time qui
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1081 € - 0,1681 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,083 € - 0,1291 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,103 € - 0,1602 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Tappo per lamiera 25.3 mm Nero ABS

20571047

Fascia di prezzo
0,1525 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 43.3 mm Nero ABS

20571078

Fascia di prezzo
0,1766 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 16.0 mm Nero ABS

20571016

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,0788 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 21.5 mm Nero ABS

20571030

Fascia di prezzo
0,1407 € - 0,0904 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 52.5 mm Nero ABS

20571085

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 35.0 mm Nero ABS

20571061

Fascia di prezzo
0,1681 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 18.5 mm Nero ABS

20571023

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Tappo per lamiera 32.5 mm Nero ABS

20571054

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,103 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm