Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con rondella

Disponibile

I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale d2 d1 h1 Tipo Acquista
0,2747 € - 0,2747 € 9265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
8.7 mm
1
0,2464 € - 0,2634 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
6.7 mm
1
0,2492 € - 0,279 € 8045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosa
Silicone
4.2 mm
2
0,1657 € - 0,3479 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
6.3 mm
1
0,0716 € - 0,0716 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Silicone
4.6 mm
1
0,081 € - 0,0865 € 29909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde scuro
Silicone
3.7 mm
1
0,1954 € - 0,2181 € 17615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Viola
Silicone
2.7 mm
2
0,4971 € - 0,5509 € 21891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Silicone
10.2 mm
2
0,0974 € - 0,2272 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
6.5 mm
1
0,9469 € - 0,9469 € 25012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
12.7 mm
1
0,5165 € - 0,5165 € 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
6.4 mm
1
0,1487 € - 0,1487 € 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
7.0 mm
1
0,2662 € - 0,279 € 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
9.5 mm
1
0,6316 € - 1,3265 € 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
12.7 mm
1
0,3144 € - 0,3484 € 7132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Silicone
5.4 mm
2
0,2195 € - 0,2436 € 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
4.5 mm
2
0,3101 € - 0,3441 € 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde scuro
Silicone
5.7 mm
2
0,3385 € - 0,3739 € 4711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Silicone
7.2 mm
2
0,3696 € - 0,4078 € 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
7.2 mm
2
0,1007 € - 0,112 € 3775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.7 mm
1
  • di 2
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288504

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
9265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura 5.3 mm Rosso Silicone

10192429

Fascia di prezzo
0,2634 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Rosa Silicone

10241134

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
8045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288481

Fascia di prezzo
0,3479 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242636

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura 2.8 mm 1 Verde scuro Silicone

10192399

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
29909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde scuro
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Viola Silicone

10241073

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
17615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Bianco Silicone

10241189

Fascia di prezzo
0,5509 € - 0,4971 €

Livelli di giacenza
21891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288498

Fascia di prezzo
0,2272 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10250013

Fascia di prezzo
0,9469 € - 0,9469 €

Livelli di giacenza
25012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10249987

Fascia di prezzo
0,5165 € - 0,5165 €

Livelli di giacenza
20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242643

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242674

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288511

Fascia di prezzo
1,3265 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Bianco Silicone

10241103

Fascia di prezzo
0,3484 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
7132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a rondella per mascheratura Trasparente Silicone

10241097

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Verde scuro Silicone

10241158

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde scuro
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Grigio Silicone

10241110

Fascia di prezzo
0,3739 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
4711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a rondella per mascheratura Trasparente Silicone

10241165

Fascia di prezzo
0,4078 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288474

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
3775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790