I tappi di carta per mascheratura sono progettati per sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento superficiale. Realizzati in carta di alta qualità, offrono un'eccellente flessibilità e durata. Sono resistenti alle sostanze chimiche. Ideali per l'uso su superfici in metallo, plastica, vetro e legno.
Materiale: Carta crespa Colore: Marrone Codice Serie: SR6113
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | M1 | H | M2 | CH | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0859 € - 0,1336 € | 31892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.819 in
 
20.8 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.819 in
 
20.8 mm
 | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | ||
| 0,1166 € - 0,1296 € | 7880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.437 in
 
36.5 mm
 | 
0.634 in
 
16.1 mm
 | 
1.437 in
 
36.5 mm
 | 
1.252 in
 
31.8 mm
 | ||
| 0,0634 € - 0,0987 € | 28140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
0.417 in
 
10.6 mm
 | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | ||
| 0,1519 € - 0,2364 € | 6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
0.76 in
 
19.3 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
1.126 in
 
28.6 mm
 | ||
| 0,0995 € - 0,1105 € | 3897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.949 in
 
24.1 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.949 in
 
24.1 mm
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | ||
| 0,0807 € - 0,1256 € | 46409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
0.48 in
 
12.2 mm
 | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
0.685 in
 
17.4 mm
 | ||
| 0,0805 € - 0,1252 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.114 in
 
28.3 mm
 | 
0.543 in
 
13.8 mm
 | 
1.114 in
 
28.3 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,0566 € - 0,0881 € | 21523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,3142 € - 0,4889 € | 3231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.146 in
 
79.9 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
3.146 in
 
79.9 mm
 | 
2.752 in
 
69.9 mm
 | ||
| 0,2666 € - 0,2963 € | Richiedi il lead time qui | 
2.5 in
 
63.5 mm
 | 
0.642 in
 
16.3 mm
 | 
2.5 in
 
63.5 mm
 | 
2.5 in
 
63.5 mm
 | ||
| 0,4569 € - 0,5076 € | 1076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.598 in
 
91.4 mm
 | 
0.736 in
 
18.7 mm
 | 
3.598 in
 
91.4 mm
 | 
3.5 in
 
88.9 mm
 | ||
| 0,0968 € - 0,1505 € | 344738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.878 in
 
22.3 mm
 | 
0.583 in
 
14.8 mm
 | 
0.878 in
 
22.3 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,2692 € - 0,4187 € | 2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.063 in
 
52.4 mm
 | 
0.677 in
 
17.2 mm
 | 
2.063 in
 
52.4 mm
 | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | ||
| 0,2074 € - 0,3227 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.776 in
 
45.1 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1.776 in
 
45.1 mm
 | 
1.626 in
 
41.3 mm
 | ||
| 0,0708 € - 0,1101 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.634 in
 
16.1 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | 
0.634 in
 
16.1 mm
 | 
0.622 in
 
15.8 mm
 | ||
| 0,2792 € - 0,4343 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.299 in
 
58.4 mm
 | 
1.028 in
 
26.1 mm
 | 
2.299 in
 
58.4 mm
 | 
2.248 in
 
57.1 mm
 | ||
| 0,149 € - 0,2318 € | 4465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.602 in
 
40.7 mm
 | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
1.602 in
 
40.7 mm
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare