Menu Ricerca

Tappi per raccordi Banjo

Disponibile

I tappi per raccordi Banjo proteggono i raccordi da danni e residui di fluido. Sono robusti e adatti ai sistemi idraulici e fluidi. Possono essere forniti con o senza linguetta di copertura. Compatibili con i raccordi Banjo DIN 7642 B/E.

  • Progettati per proteggere da danni, usura e ingresso di sporcizia o umidità.
  • Forniscono una perfetta aderenza in raccordi banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie di tenuta affidabile per prevenire le perdite.
  • Possono essere utilizzati in applicazioni in macchinari industriali o automobilistici.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1016

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID D Tipo tappo Acquista
0,1031 € - 0,2236 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
19.8 mm
Senza linguetta
0,0937 € - 0,2059 € 7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
18.9 mm
Senza linguetta
0,1967 € - 0,2291 € 10702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
19.0 mm
Con linguetta
Tappo per raccordi Banjo 14.3 mm 19.8 mm LDPE Naturale

10087091

Fascia di prezzo
0,2236 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • L1
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappo per raccordi Banjo 12.3 mm 18.9 mm LDPE Naturale

10087084

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,0937 €

Livelli di giacenza
7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • L1
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappo per raccordi Banjo 12.0 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10069158

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,1967 €

Livelli di giacenza
10702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale