Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, LDPE, PVC, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
490 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,0855 € - 0,0855 € Richiedi il lead time qui
8.8 mm
Naturale
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
A spingere
0,0794 € - 0,1865 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
5.0 mm
10.5
A spingere
0,1293 € - 0,2704 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
31.5 mm
10.0
4
0,2141 € - 0,5049 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Verde
Vinile
No Tab
21.0 mm
12.5
A spingere
0,1156 € - 0,2721 € 1158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
8.0 mm
10.5
A spingere
0,0812 € - 0,2042 € 30792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Verde
Vinile
No Tab
8.0 mm
10.5
A spingere
0,2625 € - 0,618 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
16.0 mm
12.5
A spingere
0,2114 € - 0,2861 € 7587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
13.0 mm
12.5
A spingere
0,2031 € - 0,2385 € 2034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
12.0 mm
10.5
A spingere
0,2031 € - 0,4758 € 15050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Verde
Vinile
No Tab
20.0 mm
12.5
A spingere
0,2293 € - 0,5513 € 39984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Verde
Vinile
No Tab
24.0 mm
14.5
A spingere
0,0761 € - 0,1598 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
15.5 mm
6.3
4
0,0552 € - 0,0676 € 33860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
16.0 mm
6.3
4
0,3869 € - 0,4526 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
23.0 mm
12.5
A spingere
0,228 € - 0,5455 € 30973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
14.0 mm
12.5
A spingere
0,0468 € - 0,0542 € 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
Naturale
LDPE
No Tab
12.0 mm
5.5
4
0,2432 € - 0,3133 € 9830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
15.0 mm
12.5
A spingere
0,0794 € - 0,1784 € 3533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
23.5 mm
7.5
4
0,4076 € - 0,9662 € 4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
25.0 mm
14.5
A spingere
0,5015 € - 1,1868 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
Nero
TPE/TPV
No Tab
27.0 mm
14.5
A spingere
  • di 25
Tappo terminale per tubo 4.2 mm Type 1 LDPE Naturale

10327623

Fascia di prezzo
0,0855 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo Moss 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm TPE/TPV Nero

10083109

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo per uso generico 31.5 mm 35.5 mm 10.0 mm LDPE Naturale

10070604

Fascia di prezzo
0,2704 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.5 mm
  • ID
    29.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm Vinile Verde

10082782

Fascia di prezzo
0,5049 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiale
    Vinile
Tappo Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV Nero

10083130

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
1158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm Vinile Verde

10082621

Fascia di prezzo
0,2042 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
30792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiale
    Vinile
Tappo Moss 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV Nero

10083215

Fascia di prezzo
0,618 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo Moss 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE/TPV Nero

10083185

Fascia di prezzo
0,2861 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
7587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo Moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm TPE/TPV Nero

10083178

Fascia di prezzo
0,2385 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
2034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm Vinile Verde

10082683

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
15050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Materiale
    Vinile
Tappo Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm Vinile Verde

10082652

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
39984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Materiale
    Vinile
Tappo per uso generico 15.5 mm 19.5 mm 6.3 mm LDPE Naturale

10083871

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,0761 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    13.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo per uso generico 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm LDPE Naturale

10083888

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
33860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm TPE/TPV Nero

10083284

Fascia di prezzo
0,4526 € - 0,3869 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo Moss 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm TPE/TPV Nero

10083192

Fascia di prezzo
0,5455 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
30973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo per uso generico 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm LDPE Naturale

10083802

Fascia di prezzo
0,0542 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV Nero

10083208

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
9830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo per uso generico 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm LDPE Naturale

10084038

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
3533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • ID
    21.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
Tappo Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm TPE/TPV Nero

10083307

Fascia di prezzo
0,9662 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
Tappo Moss 27.0 mm 37.0 mm 14.5 mm TPE/TPV Nero

10083321

Fascia di prezzo
1,1868 € - 0,5015 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.6 mm
  • Materiale
    TPE/TPV