Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1368 € - 0,2128 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0848 € - 0,1319 € | Richiedi il lead time qui |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0615 € | Richiedi il lead time qui |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1472 € - 0,229 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0603 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0956 € - 0,1488 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0455 € - 0,0709 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0628 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0535 € - 0,0833 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1128 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,074 € - 0,1151 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,012 € - 0,0133 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0641 € | Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1263 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,2168 € | Richiedi il lead time qui |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0669 € - 0,1041 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0884 € - 0,1375 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1282 € - 0,1994 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm