Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0395 € - 0,0615 € | Richiedi il lead time qui |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0234 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1209 € - 0,1881 € | Richiedi il lead time qui |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0135 € - 0,0211 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0122 € - 0,0136 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4645 € - 0,5161 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,6476 € - 0,7196 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0316 € - 0,0352 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0617 € - 0,096 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0523 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,092 € - 0,1431 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1318 € - 0,205 € | 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 0,0248 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm