Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4178 € - 0,9904 € | 8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,405 € - 0,9577 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,1345 € - 0,3152 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 12509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,3215 € - 0,3215 € | 1758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,1926 € - 0,458 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,177 € - 0,177 € | 4612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3215 € - 0,7584 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2152 € - 0,5205 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0404 € - 0,0856 € | 145453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0497 € - 0,0681 € | 127860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,06 € - 0,1273 € | 54500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,0989 € - 0,2313 € | 210000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1008 € - 0,2361 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0792 € - 0,5948 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0974 € - 0,2147 € | 14154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1555 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,2337 € - 0,5591 € | 13095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0618 € - 0,129 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.3
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare