I tappi terminali per tubi sono progettati per sigillare ermeticamente le estremità dei tubi di cartone, evitando contaminazione, umidità e danni. Dotati di un design a incastro, sono facili da inserire e da rimuovere. Offrono una buona copertura per lo spessore delle pareti dei tubi postali. Disponibili in diverse dimensioni e design per adattarsi a varie dimensioni di tubi o condotte, garantendo una tenuta precisa e sicura.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTFRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0198 € - 0,0308 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0141 € - 0,0156 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,0872 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0612 € - 0,0952 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0505 € - 0,0786 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0225 € - 0,035 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1614 € - 0,2511 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1428 € - 0,2222 € | Richiedi il lead time qui |