Menu Ricerca

Tappi terminali per tubi

Disponibile

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D h Colore Materiale Tipo impugnatura d Acquista
0,2086 € - 0,4439 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
63.5 mm
0,1561 € - 0,3801 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
54.0 mm
0,1492 € - 0,3133 € 3380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
76.2 mm
0,2406 € - 0,3191 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.25 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
57.2 mm
0,3578 € - 0,8705 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
78.4 mm
0,1533 € - 0,3888 € 5835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Con presa per le dita
46.0 mm
0,4394 € - 1,0417 € 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
101.6 mm
0,4767 € - 1,0852 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
76.2 mm
2,5701 € - 6,2594 € 2853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
25.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
40.0 mm
0,2349 € - 0,5716 € 19195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
71.5 mm
0,221 € - 0,2846 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
12.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
18.0 mm
0,9934 € - 1,5614 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
27.0 mm
0,1796 € - 0,2307 € 8703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
12.0 mm
0,1423 € - 0,1851 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
8.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
8.0 mm
0,9796 € - 1,5337 € 1028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
26.0 mm
0,6784 € - 1,1012 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
20.0 mm
0,6687 € - 1,057 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
22.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
28.0 mm
0,181 € - 0,2349 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
13.0 mm
0,8567 € - 1,3499 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
21.0 mm
0,4573 € - 1,1084 € 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
100.0 mm
  • di 5
Tappo terminale per tubo 63.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082911

Fascia di prezzo
0,4439 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 54.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10072752

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 76.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10087695

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
3380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 57.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082904

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,2406 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 78.4 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084526

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,3578 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 46.0 mm Con presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084502

Fascia di prezzo
0,3888 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
5835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 101.6 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10068908

Fascia di prezzo
1,0417 € - 0,4394 €

Livelli di giacenza
352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 76.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082928

Fascia di prezzo
1,0852 € - 0,4767 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 40.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179871

Fascia di prezzo
6,2594 € - 2,5701 €

Livelli di giacenza
2853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 71.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085905

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
19195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 18.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060186

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 27.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179864

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,9934 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 12.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060124

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
8703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 8.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060100

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 26.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179857

Fascia di prezzo
1,5337 € - 0,9796 €

Livelli di giacenza
1028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 20.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179802

Fascia di prezzo
1,1012 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 28.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10060209

Fascia di prezzo
1,057 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 13.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060131

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 21.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179819

Fascia di prezzo
1,3499 € - 0,8567 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 100.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085929

Fascia di prezzo
1,1084 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita