Menu Ricerca

Tappi terminali per tubi

Disponibile

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D h Colore Materiale Tipo impugnatura d Acquista
0,1451 € - 0,1879 € 7506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
8.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
10.0 mm
4,064 € - 8,5345 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
203.2 mm
0,192 € - 0,4962 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.8 mm
0,6743 € - 1,0929 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
19.0 mm
0,2542 € - 0,6528 € 3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
63.5 mm
0,1768 € - 0,3946 € 2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.9 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.0 mm
0,1948 € - 0,47 € 2293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
60.0 mm
0,1909 € - 0,2231 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.62 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
41.1 mm
0,163 € - 0,1936 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.37 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
34.8 mm
0,4573 € - 1,1868 € 2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
108.0 mm
0,847 € - 2,1676 € 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
150.0 mm
0,2763 € - 0,8066 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
80.0 mm
0,1533 € - 0,3395 € 4582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
40.0 mm
0,21 € - 0,2722 € 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
15.0 mm
0,2169 € - 0,2791 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
17.0 mm
0,9299 € - 1,4646 € 16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
25.0 mm
0,2058 € - 0,2666 € 13098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
14.0 mm
0,496 € - 0,8055 € 847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
22.0 mm
0,2155 € - 0,2777 € 4939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
12.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
16.0 mm
0,6964 € - 1,3665 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
22.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
29.0 mm
  • di 5
Tappo terminale per tubo 10.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060117

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
7506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 203.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10104576

Fascia di prezzo
8,5345 € - 4,064 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10090022

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 19.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179796

Fascia di prezzo
1,0929 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 63.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10090039

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085882

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
2110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 60.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085899

Fascia di prezzo
0,47 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
2293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 41.1 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084649

Fascia di prezzo
0,2231 € - 0,1909 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 34.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084632

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 108.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10087589

Fascia di prezzo
1,1868 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 150.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10087541

Fascia di prezzo
2,1676 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 80.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085912

Fascia di prezzo
0,8066 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 40.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085875

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
4582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 15.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060155

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 17.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060179

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 25.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179840

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,9299 €

Livelli di giacenza
16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 14.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060148

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
13098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 22.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10060193

Fascia di prezzo
0,8055 € - 0,496 €

Livelli di giacenza
847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 16.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060162

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
4939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 29.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10060216

Fascia di prezzo
1,3665 € - 0,6964 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero