Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.

  • La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.
  • Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.
  • Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire.
Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
2,6958 € - 5,6612 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
Bianco
Con presa per le dita
127.8 mm
2
1,5849 € - 3,3284 € 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
4 mm
2
1,1108 € - 2,3327 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Bianco
Con presa per le dita
3 mm
2
0,6759 € - 1,4195 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
57.2 mm
2
0,8101 € - 1,7012 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
63.5 mm
2
0,8846 € - 1,8576 € 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Bianco
Con presa per le dita
71.0 mm
2
1,2354 € - 2,5944 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
3.5 mm
2
1,4359 € - 3,0155 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
95.0 mm
2
0,867 € - 1,8206 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
70.0 mm
2
0,5743 € - 1,2062 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
2 mm
2
0,7247 € - 1,5219 € 2117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
60.0 mm
2
0,4186 € - 0,9024 € 926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Bianco
Con presa per le dita
66.0 mm
2
1,6028 € - 3,424 € 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
6 mm
2
0,3343 € - 0,7544 € 9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
90.0 mm
1.6 mm
1
0,3468 € - 0,4062 € Richiedi il lead time qui
12.2 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1
0,2666 € - 0,5513 € 12059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
100.0 mm
1.5 mm
1
0,5375 € - 1,2303 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
110.0 mm
1.3 mm
1
0,1021 € - 0,2614 € 7885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
1
0,3509 € - 0,7544 € 5262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
90.0 mm
1.6 mm
1
0,8511 € - 2,0544 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
125.0 mm
1.0 mm
1
  • di 3
Tappo terminale per tubo 127.8 mm 15.2 mm PE Bianco

10085813

Fascia di prezzo
5,6612 € - 2,6958 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 4.000 in 8.1 mm PE Bianco

10085806

Fascia di prezzo
3,3284 € - 1,5849 €

Livelli di giacenza
246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 3.000 in 8.9 mm PE Bianco

10085417

Fascia di prezzo
2,3327 € - 1,1108 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 57.2 mm 9.7 mm PE Bianco

10085783

Fascia di prezzo
1,4195 € - 0,6759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 63.5 mm 8.1 mm PE Bianco

10070307

Fascia di prezzo
1,7012 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 71.0 mm 6.0 mm PE Bianco

10071915

Fascia di prezzo
1,8576 € - 0,8846 €

Livelli di giacenza
423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 3.500 in 12.7 mm PE Bianco

10085790

Fascia di prezzo
2,5944 € - 1,2354 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 95.0 mm 7.5 mm PE Bianco

10085608

Fascia di prezzo
3,0155 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 9.5 mm PE Bianco

10085400

Fascia di prezzo
1,8206 € - 0,867 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 2.000 in 9.7 mm PE Bianco

10085578

Fascia di prezzo
1,2062 € - 0,5743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 9.5 mm PE Bianco

10085585

Fascia di prezzo
1,5219 € - 0,7247 €

Livelli di giacenza
2117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 66.0 mm 7.5 mm PE Bianco

10085592

Fascia di prezzo
0,9024 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 6.000 in 12.7 mm PE Bianco

10085820

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 90.0 mm 12.5 mm PE Bianco

10093603

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm PE Bianco

10093627

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rosso

10093009

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
12059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm PE Rosso

10104125

Fascia di prezzo
1,2303 € - 0,5375 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Bianco

10069899

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
7885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 90.0 mm 12.5 mm PE Rosso

10092989

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
5262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 125.0 mm 13.0 mm PE Rosso

10104156

Fascia di prezzo
2,0544 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Rosso