Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.Scelta ideale per i settori automobilistico, elettronico e manifatturiero.Progettati con precisione per fornire una perfetta aderenza, evitando perdite, vibrazioni e ingresso di polvere o umidità. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1039
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | Dimensioni filettatura | Colore | D | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0807 € - 0,1567 € | Richiedi il lead time qui |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Rosso
|
11.0
|
Metrico
|
||
| 0,0882 € - 0,2168 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Rosso
|
19.7
|
Metrico
|
||
| 0,0882 € - 0,1716 € | 11528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Rosso
|
14.5
|
Metrico
|
||
| 0,0569 € - 0,1196 € | Richiedi il lead time qui |
6.1
|
1/8; M10
|
Naturale
|
11.0
|
Metrico
|
||
| 0,1968 € - 0,3866 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Rosso
|
31.4
|
Metrico
|
||
| 0,1168 € - 0,2769 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Rosso
|
25.1
|
Metrico
|
||
| 0,245 € - 0,4788 € | Richiedi il lead time qui |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Rosso
|
37.7
|
Metrico
|
||
| 0,0926 € - 0,1805 € | 1954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Rosso
|
12.3