Menu Ricerca

Tappo adattatore bottiglia

Disponibile

Tappi dispensatori

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro foro Acquista
0,0414 € - 0,0422 € 14960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
12.0 mm
0,131 € - 0,131 € 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
13.5 mm
0,0954 € - 0,0954 € 2932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
17.9 mm
Tappo di erogazione 12.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR

10124970

Fascia di prezzo
0,0422 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
14960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
Tappo di erogazione 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

10124987

Fascia di prezzo
0,131 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Diametro foro
    13.5 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
Tappo di erogazione 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

10124994

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
2932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Diametro foro
    17.9 mm
  • Diametro totale
    19.4 mm