Queste coperture antipolvere sono progettate per proteggere le porte USB e RJ da polvere, sporcizia, detriti e umidità, quando non vengono utilizzate. Resistono a temperature fino a 150 C (302 F).
Materiale: Nylon, Gomma siliconica, Plastica, EPDM Colore: Nero, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRF0058
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L2 | Colore | Materiale | H | L1 | Tipo | Tipo di connettore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,186 € - 0,2124 € | 12236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,3624 € - 0,4161 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 10311134 | 0,1763 € - 0,2013 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Gomma siliconica
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
|
| 10311103 | 0,1763 € - 0,2013 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,2695 € - 0,356 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 10108314 | 0,1763 € - 0,2013 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
|
| 0,1763 € - 0,2013 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,1887 € - 0,1966 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 83844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,3054 € - 0,3332 € | 3018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Doppia D
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppia D
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 125000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppia D
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 10017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Doppia D
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Doppia D
|
||
| 0,1487 € - 0,228 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Gomma siliconica
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm