Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Chiuso

Disponibile

I tappi di protezione chiusi per cuscinetti offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli
  • Forniti in formato chiuso.
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID FD OD H Acquista
0,4557 € - 0,9569 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,4065 € - 1,615 € 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
  • di 2
Tappo cuscinetto 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grigio

10099216

Fascia di prezzo
0,9569 € - 0,4557 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grigio

10099278

Fascia di prezzo
1,615 € - 0,4065 €

Livelli di giacenza
1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Materiale
    PP