Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.
La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0009
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Dimensioni filettatura | D | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0481 € - 0,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0914 € - 0,1423 € | 12730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
⅝
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0481 € - 0,0749 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1011 € - 0,1572 € | 75240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
½
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | 1466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Richiedi il lead time qui |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,039 € - 0,0607 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare