Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.
Codice Serie: SR2807
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Stile | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0829 € - 0,1857 € | 4730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0617 € - 0,0617 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,0958 € - 0,0958 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,113 € - 0,1327 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0468 € - 0,1053 € | 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,2418 € - 0,268 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0645 € - 0,1329 € | Richiedi il lead time qui |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
0,0461 € - 0,103 € | 15755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,113 € - 0,1327 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
0,237 € - 0,2628 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,3413 € - 0,3592 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,0652 € - 0,1503 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0624 € - 0,1398 € | 12022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,0766 € - 0,1581 € | 37981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,2915 € - 0,3081 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,2858 € - 0,302 € | 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,0465 € - 0,0465 € | Richiedi il lead time qui |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,3413 € - 0,3592 € | 4854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
0,113 € - 0,1327 € | 14788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
||
0,0666 € - 0,1497 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare