Menu Ricerca

Terminali isolanti

Disponibile

I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.

Codice Serie: SR2807

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Stile Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
0,08 € - 0,1642 € 20311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Post Fit
0,0666 € - 0,1497 € 17465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.4 mm
Standard
0,3565 € - 0,3565 € 35482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2017 € - 0,2017 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Terminali isolanti 8.5 mm 18.5 mm PVC Trasparente

10068915

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,08 €

Livelli di giacenza
20311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Right Angled
  • Stile
    Post Fit
Terminali isolanti 7.7 mm 26.4 mm PVC Trasparente

10072127

Fascia di prezzo
0,1497 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
17465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Diritto
  • Stile
    Standard
  • Lunghezza base
    7.7 mm
Protezione per Automotive 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Fascia di prezzo
0,3565 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
35482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione per Automotive 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790