Facilmente montabili e saldabili su circuiti stampati, questi terminali contribuiscono ad aumentare la forza di ritenzione della scheda elettronica fissando il terminale in posizione perpendicolare e mantenendo nel contempo la posizione per la saldatura a onda. Prodotti in acciaio o ottone con finitura stagnata.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Mounting Hole Orientation | Distanza tra perni | Lunghezza | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3219 € - 2,7759 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Orizzontale
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
1,0653 € - 2,2372 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
0,4764 € - 1,0004 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
1,3219 € - 2,7759 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
0,7172 € - 1,5061 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
0,9502 € - 1,9954 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Orizzontale
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
0,5065 € - 1,0636 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
0,4319 € - 0,907 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Orizzontale
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
1,4527 € - 3,0508 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
1,1844 € - 2,4873 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Orizzontale
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
1,3022 € - 2,7347 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
0,7486 € - 1,5721 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
1,3219 € - 2,7759 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
1,4789 € - 3,1058 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
1,0457 € - 2,196 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
Basso profilo
|
|
0.728 in
18.50 mm
|
||
0,6517 € - 1,3687 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Orizzontale
|
|
0.783 in
19.90 mm
|
||
0,9502 € - 1,9954 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
0,6517 € - 1,3687 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
1,1844 € - 2,4873 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
0,4319 € - 0,907 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Basso profilo
|
|
0.988 in
25.10 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare