Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,2157 € - 0,2396 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
0,5686 € - 0,6318 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,7989 € - 0,8876 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
15.6 mm
6.9 mm
0,7404 € - 0,8227 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,8469 € - 0,941 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,2614 € - 0,2904 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
0,6601 € - 0,7334 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
14.2 mm
7.0 mm
0,4836 € - 0,5374 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
15.8 mm
7.9 mm
0,5509 € - 0,6122 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,1254 € - 0,1393 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,226 € - 0,2511 € 2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,0753 € - 0,0836 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,094 € - 0,1044 € 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,2177 € - 0,2419 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
11.8 mm
7.3 mm
0,0301 € - 0,0334 € 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,0405 € - 0,045 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0426 € - 0,0473 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
4.8 mm
2.2 mm
0,1042 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1212 € - 0,1347 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0426 € - 0,0473 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Fascia di prezzo
0,2396 € - 0,2157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Fascia di prezzo
0,6318 € - 0,5686 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Larghezza
    23.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Fascia di prezzo
0,8876 € - 0,7989 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.9 mm
  • Diametro totale
    15.6 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Fascia di prezzo
0,8227 € - 0,7404 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 10.0 mm 18.0 mm 28.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Fascia di prezzo
0,941 € - 0,8469 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Fascia di prezzo
0,2904 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Fascia di prezzo
0,7334 € - 0,6601 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Fascia di prezzo
0,5374 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.9 mm
  • Diametro totale
    15.8 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.0 mm 16.0 mm 28.5 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Fascia di prezzo
0,6122 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 3.0 mm 10.0 mm 6.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10436103

Fascia di prezzo
0,1393 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    6.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Fascia di prezzo
0,2511 € - 0,226 €

Livelli di giacenza
2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Larghezza
    9.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

10641491

Fascia di prezzo
0,0836 € - 0,0753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.5 mm
  • Diametro totale
    5.0 mm
  • Larghezza
    11.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,094 €

Livelli di giacenza
464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro totale
    6.3 mm
  • Larghezza
    12.7 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Fascia di prezzo
0,2419 € - 0,2177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.3 mm
  • Diametro totale
    11.8 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.5 mm 7.0 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 0.8 mm 3.5 mm 3.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10630044

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    0.8 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    3.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.2 mm 4.8 mm 6.3 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Larghezza
    6.3 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 4.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Fascia di prezzo
0,1347 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.3 mm 5.0 mm 5.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10319413

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Diametro totale
    5.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B