Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10319239 | 0,854 € - 0,9489 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,7508 € - 0,8342 € | 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3497 € - 0,3885 € | 558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8001 € - 0,889 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,602 € - 0,6688 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1727 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0334 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 1,3095 € - 1,455 € | 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1097 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.124 in
3.15 mm
|
||
| 2,9109 € - 3,2343 € | 6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0279 € | 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1215 € | 57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5517 € - 0,6131 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 3,6027 € - 4,003 € | 6602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,0968 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,2338 € | 2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3128 € - 0,3476 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare