Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1278 € - 0,142 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4345 € - 0,4828 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,0936 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8725 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4403 € - 0,4892 € | 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,2665 € - 0,2961 € | 4153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 10319048 | 0,6254 € - 0,6949 € | 2561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 0,4506 € - 0,5006 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,4606 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,1854 € - 0,206 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2486 € - 0,2762 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3201 € - 0,3556 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5686 € - 0,6318 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7989 € - 0,8876 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,2338 € | 2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2665 € - 0,2961 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10318966 | 0,4554 € - 0,506 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,2258 € - 0,2508 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare