Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7808 € - 4,2009 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
| 10318539 | 3,2148 € - 3,572 € | 8372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
| 2,4032 € - 2,6703 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 2,6234 € - 2,9149 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 7,4754 € - 7,4754 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
| 6,7514 € - 7,5016 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
| 2,3147 € - 2,5719 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
|||
| 10314371 | 2,8163 € - 3,1292 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
| 2,5684 € - 2,8538 € | 7596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
| 0,1912 € - 0,2124 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 4,1666 € - 4,6295 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
| 8,117 € - 9,0189 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 2,0792 € - 2,3102 € | 10588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0334 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0458 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0473 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare