Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
10319239 0,854 € - 0,9489 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,7508 € - 0,8342 € 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,3497 € - 0,3885 € 558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,8001 € - 0,889 € 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
15.8 mm
7.8 mm
0,602 € - 0,6688 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
17.0 mm
8.7 mm
0,1555 € - 0,1727 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
3.5 mm
1.8 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 mm
0,0451 € - 0,0501 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
3.5 mm
1.3 mm
1,3095 € - 1,455 € 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
19.0 mm
5.8 mm
0,0752 € - 0,0836 € 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.5 mm
2.6 mm
0,0987 € - 0,1097 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
6.0 mm
3.15 mm
2,9109 € - 3,2343 € 6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
25.9 mm
12.8 mm
0,0251 € - 0,0279 € 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,1094 € - 0,1215 € 57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,5517 € - 0,6131 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
3,6027 € - 4,003 € 6602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
28.5 mm
13.7 mm
0,0871 € - 0,0968 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,2104 € - 0,2338 € 2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3128 € - 0,3476 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
11.5 mm
5.0 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 10.0 mm 18.0 mm 29.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Fascia di prezzo
0,9489 € - 0,854 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Larghezza
    29.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Fascia di prezzo
0,8342 € - 0,7508 €

Livelli di giacenza
528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Fascia di prezzo
0,3885 € - 0,3497 €

Livelli di giacenza
558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.8 mm 15.8 mm 28.5 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Fascia di prezzo
0,889 € - 0,8001 €

Livelli di giacenza
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.8 mm
  • Diametro totale
    15.8 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.7 mm 17.0 mm 25.4 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Fascia di prezzo
0,6688 € - 0,602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Diametro totale
    17.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.0 mm 7.9 mm 19.0 mm 130 Ω 190 Ω K5B

10433973

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro totale
    7.9 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.8 mm 3.5 mm 6.0 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.8 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    6.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.0 mm 3.0 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.0 mm
  • Larghezza
    3.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.3 mm 3.5 mm 9.0 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.3 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    9.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.8 mm 19.0 mm 31.5 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Fascia di prezzo
1,455 € - 1,3095 €

Livelli di giacenza
4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Larghezza
    31.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Fascia di prezzo
0,0836 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro totale
    4.5 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.15 mm 6.0 mm 18.0 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.15 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Fascia di prezzo
3,2343 € - 2,9109 €

Livelli di giacenza
6486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro totale
    25.9 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.5 mm 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Fascia di prezzo
0,0279 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    6.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 4.8 mm 9.5 mm 9.5 mm 50 Ω 86 Ω K5B

10319468

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    9.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Fascia di prezzo
0,6131 € - 0,5517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro totale
    18.6 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Fascia di prezzo
4,003 € - 3,6027 €

Livelli di giacenza
6602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    13.7 mm
  • Diametro totale
    28.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 52 Ω 90 Ω K5B

10432310

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,2104 €

Livelli di giacenza
2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    14.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Fascia di prezzo
0,3476 € - 0,3128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Larghezza
    18.5 mm
  • Materiale
    K5B