Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0307 € - 0,0342 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1297 € | 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0891 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,135 € - 0,15 € | 1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1411 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0851 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4077 € - 0,453 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1216 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2124 € - 0,236 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,1226 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1347 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,105 € - 0,1167 € | 6089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8725 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7508 € - 0,8342 € | 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5019 € - 0,5576 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0613 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare