Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0426 € - 0,0473 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 10319154 | 0,374 € - 0,4156 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 0,095 € - 0,1055 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1627 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4678 € - 1,6309 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10320037 | 0,1042 € - 0,1158 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1427 € - 0,1586 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,1998 € | 7290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1505 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,164 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0891 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9349 € - 2,1499 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3015 € - 0,335 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3097 € - 0,3441 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4765 € - 0,5295 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1434 € | 13150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,3991 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare