I tubi a stella per mascheratura hanno una forma a stella, adatta a perni lunghi. La flessibilità rende facile l'inserimento e la rimozione. Si adatta a perni filettati, tubi non filettati e altre forme irregolari.
Materiale: Silicone Colore: Verde, Blu, Bianco, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1051
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d1 | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,365 € - 59,365 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Giallo
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 10203514 | 80,37 € - 89,30 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Verde
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
|
| 71,1041 € - 79,0045 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Blu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 75,649 € - 75,649 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
Bianco
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 42,8645 € - 47,6272 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare