Menu Ricerca

Tubi di limitazione curvatura della fibra ottica

Disponibile

Gestisce l'instradamento della fibra, eliminando problemi come schiacciamento, attorcigliamento e micro curve. Ideale per applicazioni in fibra soffiata di breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada. Realizzato in polipropilene (PP) o polibutilene tereftalato (PBT). Disponibili in nero e bianco. Classificazione UL94-V0.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Acquista
245,1164 € - 253,0142 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
5.1 mm
142,9263 € - 172,9408 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
5.1 mm
209,7185 € - 216,4784 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.4 mm
245,1164 € - 253,0142 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
5.1 mm
670,1619 € - 670,1619 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
5.1 mm
183,3618 € - 212,2598 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
4.95 mm
236,8248 € - 274,7168 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.4 mm
182,9826 € - 212,2598 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
5.1 mm
ottica N/A Bianco PP 2.6 mm (ID)

10315781

Fascia di prezzo
253,0142 € - 245,1164 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubi
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica
ottica N/A Nero PBT 3.1 mm (ID)

10315842

Fascia di prezzo
172,9408 € - 142,9263 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubo limitazione curvatura versione con fessure
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polibutilentereftalato
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica
ottica N/A Bianco PP 4.2 mm (ID)

10315859

Fascia di prezzo
216,4784 € - 209,7185 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubo limitazione curvatura versione con fessure
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica
ottica N/A Bianco PP 2.6 mm (ID)

10315873

Fascia di prezzo
253,0142 € - 245,1164 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubo limitazione curvatura versione con fessure
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica
ottica N/A Nero PBT 3.1 mm (ID)

10315804

Fascia di prezzo
670,1619 € - 670,1619 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polibutilentereftalato
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica
ottica N/A Nero PBT 3.1 mm (ID)

10315798

Fascia di prezzo
212,2598 € - 183,3618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polibutilentereftalato
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    Optical Fiber Bend Limiting Tubing
ottica N/A Nero PBT 4.2 mm (ID)

10315811

Fascia di prezzo
274,7168 € - 236,8248 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polibutilentereftalato
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica
ottica N/A Bianco PP 3.1 mm (ID)

10315828

Fascia di prezzo
212,2598 € - 182,9826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Tubo limitazione curvatura versione con cordicella
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Prezzo per
    Bobina
  • Tipo
    ottica