Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3715 € - 7,8346 € | 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,8311 € - 6,4805 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,5726 € - 17,3136 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8343 € - 5,1941 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5977 € - 6,0646 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,7333 € - 35,1399 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,524 € - 26,841 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0312 € - 2,2522 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,6908 € - 6,6908 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0656 € - 1,0656 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,4641 € - 47,7334 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,0669 € - 51,5347 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,4201 € - 17,3233 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2041 € - 6,895 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,9098 € - 35,5106 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1071 € - 2,1071 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3427 € - 4,9198 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4503 € - 3,4503 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,6997 € - 3,6997 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3558 € - 2,3558 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare