Menu Ricerca

Ventose - Con automatico

Disponibile

Queste ventose utilizzano un automatico per affiggere il poster da esporre sulla loro parte sporgente. Queste ventose si fissano in modo semplice e sicuro su superfici piane e pulite.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro coppa Acquista
0,7704 € - 1,5049 € 8558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
0,1841 € - 0,3299 € 22814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
0,3739 € - 0,7643 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Ventosa singola 40.0 mm

10280119

Fascia di prezzo
1,5049 € - 0,7704 €

Livelli di giacenza
8558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    40.0 mm
  • Spessore totale
    10.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Threaded
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 22.0 mm Puntina PVC Trasparente

10395721

Fascia di prezzo
0,3299 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
22814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    22.0 mm
  • Spessore totale
    16.3 mm
  • Metodo di sospensione
    Puntina
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 42.0 mm Puntina PVC Trasparente

10256411

Fascia di prezzo
0,7643 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    42.0 mm
  • Spessore totale
    18.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Puntina
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile