Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ventose con foro sono ideali per far passare cordini, fili o spago a cui appendere i materiali espositivi. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro coppa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3215 € - 0,6543 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2903 € - 0,2903 € | 8311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,7852 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,5472 € | 9126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,4818 € | 12550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,2183 € | 9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,3717 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1844 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,3717 € | 14240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3063 € | 5680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare