Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
| 7.084,55 € - 8.855,691 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2.589,85 € - 3.237,3185 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4.381,27 € - 5.476,5925 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4.745,10 € - 5.931,3765 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1.130,53 € - 1.413,159 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1.834,46 € - 2.293,0705 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1.042,23 € - 1.302,7865 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 365,20 € - 456,501 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
700.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 441,35 € - 551,684 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
600.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1.450,15 € - 1.812,693 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 519,88 € - 649,8505 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 471,38 € - 589,2285 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 8.498,40 € - 10.622,994 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 708,09 € - 885,1135 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1.418,81 € - 1.773,5165 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 3.104,77 € - 3.880,964 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4.963,77 € - 6.204,711 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 238,70 € - 298,38 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 7.791,47 € - 9.739,334 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare