Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1058 € - 0,1238 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1148 € - 0,1344 € | 4273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0924 € - 0,1079 € | 4298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1014 € - 0,1185 € | 4002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1104 € - 0,1291 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
5,7303 € - 7,8436 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
13,6519 € - 17,2722 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,8515 € - 1,9344 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
4,2558 € - 4,4216 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,0864 € - 2,653 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,3537 € - 0,3703 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4794 € - 0,5002 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
16,2497 € - 21,1411 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4172 € - 0,4352 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
7,351 € - 9,1335 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
14,8955 € - 19,3448 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,6135 € - 0,6369 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,4872 € - 2,5839 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
3,0122 € - 3,1504 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
3,6202 € - 3,7722 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare