Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa Torx in plastica

Disponibile

Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
8,2996 € - 11,3305 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
16.0 mm
11,4438 € - 13,5258 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
25.0 mm
3,5266 € - 4,8155 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
20.0 mm
9,5743 € - 13,0584 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
30.0 mm
6,9966 € - 9,546 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
25.0 mm
14,7439 € - 17,4207 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
40.0 mm
6,1751 € - 8,4271 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
20.0 mm
8,2996 € - 11,3305 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
12.0 mm
9,5743 € - 13,0584 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M3
20.0 mm
2,5493 € - 3,4841 € 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
10.0 mm
14,3473 € - 16,9675 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
30.0 mm
1,4588 € - 1,997 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,5579 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,3935 € - 3,2575 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,4588 € - 1,997 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
8.0 mm
8,7103 € - 10,2824 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
20.0 mm
2,6626 € - 3,6399 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
16.0 mm
4,8438 € - 6,6142 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
25.0 mm
3,9798 € - 5,4245 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
6.0 mm
8,2996 € - 11,3305 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
10.0 mm
  • di 3
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

10359341

Fascia di prezzo
11,3305 € - 8,2996 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 25.0 mm PEEK

10359082

Fascia di prezzo
13,5258 € - 11,4438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 20.0 mm PEEK

10359167

Fascia di prezzo
4,8155 € - 3,5266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Fascia di prezzo
13,0584 € - 9,5743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Fascia di prezzo
9,546 € - 6,9966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Fascia di prezzo
17,4207 € - 14,7439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 20.0 mm PEEK

10359297

Fascia di prezzo
8,4271 € - 6,1751 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Fascia di prezzo
11,3305 € - 8,2996 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Fascia di prezzo
13,0584 € - 9,5743 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Fascia di prezzo
3,4841 € - 2,5493 €

Livelli di giacenza
3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Fascia di prezzo
16,9675 € - 14,3473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Fascia di prezzo
2,1386 € - 1,5579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Fascia di prezzo
3,2575 € - 2,3935 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Fascia di prezzo
10,2824 € - 8,7103 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150

Fascia di prezzo
3,6399 € - 2,6626 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Fascia di prezzo
6,6142 € - 4,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 6.0 mm PEEK

10359242

Fascia di prezzo
5,4245 € - 3,9798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M6 10.0 mm PEEK

10359327

Fascia di prezzo
11,3305 € - 8,2996 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm