Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,0972 € - 11,0542 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4406 € - 4,698 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,2701 € - 16,7609 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4406 € - 4,698 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,8827 € - 5,2922 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,8259 € - 9,3131 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,0972 € - 11,0542 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,3843 € - 16,9958 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,9974 € - 16,5536 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8827 € - 5,2922 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,3408 € - 12,7399 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1366 € - 4,2835 € | 3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5097 € - 4,7809 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,0588 € - 2,8188 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,3249 € - 5,8863 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1366 € - 4,2835 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5097 € - 4,7809 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5097 € - 4,7809 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,1141 € - 2,8879 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4872 € - 3,3991 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare