Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con esagono incassato – PEEK

In produzione

Le viti con testa cilindrica e impronta esagonale, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

La testa cilindrica assicura una finitura pulita e a filo. Presentano una testa con cava esagonale interna che consente un serraggio sicuro con chiave a brugola o chiave esagonale, riducendo il rischio di slittamento o danneggiamento durante l’assemblaggio.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0083

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Acquista
1,80 € - 1,98 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
2,40 € - 2,64 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
4,37 € - 4,81 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
1,28 € - 1,41 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
2,67 € - 2,94 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
1,28 € - 1,41 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
2,09 € - 2,30 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
4,93 € - 5,42 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
1,42 € - 1,56 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
4,59 € - 5,05 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
2,10 € - 2,31 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
1,45 € - 1,60 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
1,48 € - 1,63 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
1,57 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
2,48 € - 2,73 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
  • di 2
Vite cilindrica Testa esagonale M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20832711

Fascia di prezzo
1,98 € - 1,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite cilindrica Testa esagonale M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Fascia di prezzo
2,64 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Fascia di prezzo
4,81 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Fascia di prezzo
1,41 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Fascia di prezzo
2,94 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681

Fascia di prezzo
1,41 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite cilindrica Testa esagonale M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Fascia di prezzo
2,30 € - 2,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20700218


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Fascia di prezzo
5,42 € - 4,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Fascia di prezzo
1,56 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Fascia di prezzo
5,05 € - 4,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Fascia di prezzo
2,31 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20832698

Fascia di prezzo
1,60 € - 1,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite cilindrica Testa esagonale M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Fascia di prezzo
1,63 € - 1,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vite cilindrica Testa esagonale M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite cilindrica Testa esagonale M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Fascia di prezzo
2,73 € - 2,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0