Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio M6 15.0 10.0 Beige PEEK

La vite a testa cilindrica con scanalatura è progettata per un’installazione semplice. La testa robusta consente una maggiore area di contatto, favorendo una migliore ripartizione del carico. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20835347

Codice articolo precedente:

20835347

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci