Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio M8 35.0 13.0 Beige PEEK

La vite a testa cilindrica con scanalatura è progettata per un’installazione semplice. La testa robusta consente una maggiore area di contatto, favorendo una migliore ripartizione del carico. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20835453

Codice articolo precedente:

20835453

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 4,86 €
100 + 4,42 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

97,20 €

20 x 4,86 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 ±0.2 35.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci