Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 8.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Vite imperdibile a testa zigrinata e bassa. Il design combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con le priprietà di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una tenuta sicura e previene danni, costi e perdite di tempo derivanti dalla perdita della vite stessa. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20184810

Codice articolo precedente:

20184810

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,075 €
100 - 249 2,7675 €
250 - 749 2,46 €
750 + 2,1525 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,08 €

1 x 3,075 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3.5
d2 a012 2.3
d3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 8.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci