Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Disponibile

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0161A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
152 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 Materiale d4 min d2 a012 d3 Acquista
2,38 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
3.7
10.0
2,87 € - 4,10 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
4.5
12.0
3,332 € - 4,76 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
4.5
12.0
3,01 € - 4,30 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
4.5
12.0
2,31 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
3.7
10.0
2,94 € - 4,20 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
4.5
12.0
2,8233 € - 4,0333 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
3.7
10.0
2,4966 € - 3,5666 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
2.8
10.0
2,10 € - 3,00 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3.5
6.0
Acciaio inossidabile 316
3.8
2.3
8.0
2,6833 € - 3,8333 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
3.7
10.0
2,17 € - 3,10 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
2.0
8.0
2,31 € - 3,30 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
2.8
10.0
2,2166 € - 3,1666 € Richiedi il lead time qui
M3.5
6.0
Acciaio inossidabile 316
3.8
2.3
8.0
2,2633 € - 3,2333 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
2.8
10.0
2,5433 € - 3,6333 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
3.7
10.0
2,2633 € - 3,2333 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
2.0
8.0
2,38 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
2.8
10.0
3,08 € - 4,40 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
4.5
12.0
2,4266 € - 3,4666 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
3.7
10.0
3,2433 € - 4,6333 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
4.5
12.0
  • di 8
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 14.0 Acciaio inossidabile 316

20181109

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    14.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M6 14.0 Acciaio inossidabile 316

20181697

Fascia di prezzo
4,10 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    14.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M6 30.0 Acciaio inossidabile 316

20181741

Fascia di prezzo
4,76 € - 3,332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M6 18.0 Acciaio inossidabile 316

20181710

Fascia di prezzo
4,30 € - 3,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20181642

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    12.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M6 16.0 Acciaio inossidabile 316

20181703

Fascia di prezzo
4,20 € - 2,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 30.0 Acciaio inossidabile 316

20181680

Fascia di prezzo
4,0333 € - 2,8233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 18.0 Acciaio inossidabile 316

20181604

Fascia di prezzo
3,5666 € - 2,4966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    18.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20181512

Fascia di prezzo
3,00 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 25.0 Acciaio inossidabile 316

20181673

Fascia di prezzo
3,8333 € - 2,6833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 12.0 Acciaio inossidabile 316

20181482

Fascia di prezzo
3,10 € - 2,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 12.0 Acciaio inossidabile 316

20181574

Fascia di prezzo
3,30 € - 2,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 14.0 Acciaio inossidabile 316

20181543

Fascia di prezzo
3,1666 € - 2,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    14.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 10.0 Acciaio inossidabile 316

20181567

Fascia di prezzo
3,2333 € - 2,2633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 20.0 Acciaio inossidabile 316

20181666

Fascia di prezzo
3,6333 € - 2,5433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M3 16.0 Acciaio inossidabile 316

20181505

Fascia di prezzo
3,2333 € - 2,2633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M4 14.0 Acciaio inossidabile 316

20181581

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    14.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M6 20.0 Acciaio inossidabile 316

20181727

Fascia di prezzo
4,40 € - 3,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20181659

Fascia di prezzo
3,4666 € - 2,4266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vite imperdibile a testa zigrinata M6 25.0 Acciaio inossidabile 316

20181734

Fascia di prezzo
4,6333 € - 3,2433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0