Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20834470
20834470
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,25 € |
| 100 + | 1,00 € |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| h1 | 2.40 |
| l2 | 1.0 |
| Dimensione Torx | TX-10 |
| Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
| Colore | Beige |
| Materiale | PEEK |
| Tipo testa | Torx Head |
| Dimensioni azionamento | TX-10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare